MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Digitalistion

Cele mai importante 10 caracteristici ale unui sistem SCADA

26.03.20246 minute de citit

Un sistem SCADA de top ar trebui să beneficieze de conectivitatea universală, care permite acces la orice date din sistem de oriunde și să pregătească operațiunile Internetul obiectelor (IoT). Sistemul ar trebui să susțină implementări native ale BACnet, OPC, baze de date, servicii web, IoT, SNMP, MQTT și OData, printre altele, permițând practic agregarea sau combinarea oricărui tip de date prin intermediul unor comunicații care să respecte firewall-ul. SCADA nu este utilizat doar pentru a monitoriza operațiunile de producție, ci și pentru a integra fără probleme datele din sistemele de afaceri. Aceste sisteme pot include gestionarea stocurilor, gestionarea activelor, planificarea producției, controlul calității și sistemele de execuție a producției (MES).

Eficiență ridicată în captarea datelor

Un sistem SCADA bun ar trebui să permită colectarea rapidă a datelor esențiale pentru misiune, utilizând instrumente istorice capabile să capteze date la viteze de peste 100.000 de etichete pe secundă. În plus, acesta ar trebui să fie capabil să se conecteze cu sursele de date menționate anterior din întreaga companie. De asemenea, sistemul ar trebui să dispună de un sistem de arhivare securizat care să suporte tehnologia de stocare și transmitere, permițând extragerea și fuzionarea datelor din orice baze de date deschise.

Vizualizare 2D și 3D solidă și puternică

Un sistem SCADA foarte bun ar trebui să fie versatil și practic. Acesta ar trebui să asigure o vizualizare rapidă, scalabilă și sigură pentru desktop-uri, browsere web și dispozitive mobile. Sistemul ar trebui să fie compatibil cu tehnologia WPF și HTML5 fără scripturi, permițând o vizualizare coerentă pe toate platformele. Acest lucru permite utilizatorilor să acceseze date în timp real pe orice dispozitiv mobil sau browser web, bucurându-se în același timp de funcții avansate fără configurații suplimentare.

Tablouri de bord cu afișare instantanee, personalizabilă

Un sistem SCADA avansat ar trebui să ofere tablouri de bord autonome, cu KPI ușor de personalizat, care să permită directorilor și managerilor să înțeleagă rapid și ușor, în orice moment, imaginea de ansamblu a operațiunilor. Aceste sisteme ar trebui să permită glisarea și plasarea datelor, configurarea widget-urilor, crearea de ecrane divizate și utilizarea indicatoarelor, punctelor de proces, graficelor, alarmelor și grilelor predefinite pentru a vizualiza rapid datele. Sistemul SCADA ar trebui să permită, de asemenea, crearea de ecrane live pentru a vizualiza datele când și unde este necesar.

Redundanță critică

Un sistem SCADA bun ar trebui să fie optimizat pentru a comunica intern cu privire la redundanță, echilibrarea încărcăturii și stabilitatea în întreaga întreprindere. Acesta ar trebui să fie conceput pentru aplicații mari, distribuite sau critice și să fie complet redundant nu numai la diferite niveluri, ci și în cadrul modulelor individuale (ex. conectivitatea datelor, arhivarea istorică, gestionarea alarmelor și la nivelul de redundanță client).

Analiza defecțiunilor și monitorizarea energiei

Un sistem SCADA bun ar trebui să poată vizualiza, agrega și monitoriza consumul de energie în timp real, folosind tablouri de bord de monitorizare a energiei care sunt personalizate, sigure și ușor de utilizat de pe mobil. În plus, acesta trebuie să poată monitoriza în permanență fabricile și clădirile, să poată evalua probabilitatea de defectare a echipamentelor și informa personalul cu privire la acțiunile preventive înainte de apariția defecțiunilor.

Alertă avansată

Un sistem SCADA avansat trebuie să dispună de sisteme extinse de gestionare a alarmelor și a evenimentelor, care să poată monitoriza chiar și cele mai solicitante aplicații. Acesta ar trebui să fie capabil să atribuie și să filtreze alarmele din diferite sisteme de alarmă și să se aboneze la mai multe servere de alarmă. În plus, ar trebui să fie capabil să îmbunătățească alarmele standardizate folosind surse de date în direct și să ofere instrumente avansate pentru furnizarea și vizualizarea informațiilor de alarmă, atât în timp real, cât și pe istoric.

Notificări integrate SMS/ Email

Cerința minimă pentru un sistem SCADA de top este capacitatea de a transmite alarme prin e-mail sau mesaje text. În plus, sistemul ar trebui să permită distribuirea alarmelor în întreaga companie printr-o varietate de mijloace, cum ar fi e-mail, pager, fax, voce, conversie text-vorbire, telefon, mesagerie instantanee și platforme de colaborare, precum Microsoft Teams, și pe plăci, task trays, și video.

Scalabilitate - Adaptare la cloud și modularitate

Un sistem SCADA de top trebuie să poată fi integrat în cloud și să poată funcționa cu mașini virtuale bazate pe cloud care să permită aplicației să fie distribuită pentru scalare și să aibă acces instantaneu la KPI și la informațiile critice de pe orice dispozitiv. În plus, un sistem SCADA avansat ar trebui să fie capabil să gestioneze întreaga întreprindere în ansamblu, fie că este vorba de câteva sute de etichete sau de milioane de etichete pe zi. Deoarece etichetele sunt interogate în mod dinamic, chiar și cu o configurație de etichete în creștere, procesorul serverului nu ar trebui să fie suprasolicitat.

Instrumente de dezvoltare a proiectelor

Soluția SCADA ideală trebuie să fie suficient de ușor de utilizat la nivelul utilizatorului final, dar suficient de flexibilă pentru a satisface nevoile companiilor de integrare a sistemelor și ale experților în domeniu. Cele mai multe implementări de sisteme SCADA sunt realizate de experți în domeniu - fie de ingineri experimentați din marile corporații, fie de contractori independenți (integratori de sisteme). Integratorii de sisteme au nevoie de o soluție care să fie eficientă pentru o mare varietate de aplicații și care să ofere instrumente pentru o dezvoltare rapidă și automatizată. În plus, utilizatorii finali beneficiază de soluții configurabile care nu necesită dezvoltarea de software. În timp ce soluțiile SCADA bazate pe coduri par a fi capabile să facă față oricărei provocări, acest lucru are un preț: un proces de dezvoltare mai dificil, costuri de asistență mai mari și imposibilitatea de a învăța cu ușurință și de integra ușor soluția finală. Sistemul SCADA ideal va oferi un grad ridicat de configurabilitate, va satisface 99% din cerințele aplicației și va recurge la dezvoltarea de software sau la scripting doar în ultimă instanță


Articole similare


Subiecte

Digitalistion